概览
优势和特点
- USB供电,无需外部电源*(不包括电缆)
- 板上LDO (MAX8510)产生3.3V固定VDD输出
- 3.000V板上精密电压基准(MAX6133)
- 通过MAXQ622微控制器支持USB通信
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7 (32位)兼容软件
- SPI接口
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5216DACLite评估板(EV kit)用于评估MAX5216单通道、低功耗、缓冲输出、3线SPI接口的16位DAC。评估板包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)演示IC性能。
评估板具有固定3.3V电源,可快速评估器件。评估板可以生成所选波形,以显示DAC交流信号生成特性。
评估板可用作系统硬件调试工具或信号发生器演示板。
应用
- 2线传感器
- 自动测试设备
- 自动调谐
- 通信系统
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
文档
-
MAX5216DACLITE: Evaluation Kit for the MAX5216 Data Sheet (Rev. 0)2012/11/30PDF1M