概览

优势和特点

  • 从非易失寄存器执行上电调用
  • 2.7V至5.25V工作电压
  • 可配置器件地址
  • 板载USB接口电路用于连接I²C兼容信号
  • USB至PC连接(带有电缆)
  • USB供电
  • PCB焊盘用于用户提供的I²C兼容信号
  • 经过验证的PCB布局
  • 可评估16引脚QSOP封装的MAX5116EEE+和MAX5109EEE+
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅并符合RoHS标准

产品详情

MAX5116评估板(EV kit)提供了一个经过验证的设计,用于评估带有2线串行接口的非易失、四路、8位DAC MAX5116。评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简单的图形用户接口(GUI)用于演示MAX5116的性能。

MAX5116评估板的印刷电路板(PCB)装有MAX5116EEE+。MAX5116评估板还可用于评估MAX5109。如需申请MAX5109EEE+的免费样品,请与工厂联系。

应用

  • ATE校准
  • 数字增益与失调调节
  • 激光器偏置
  • 便携式仪表
  • 功率放大器偏置控制
  • 可编程衰减器