概览
优势和特点
产品详情
MAX5074评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,包含一个采用工业标准1/8砖尺寸的高效率、14W、正激DC-DC转换器。电路配置为12V输出电压,提供高达1.2A的电流。该电路可采用36V至72V DC电源供电,还可以采用电信/数据通信市场、工业环境、或汽车的42V电源系统使用的电源。
该评估板使用了包含内部功率MOSFET的MAX5074 IC。使用内部箝位双晶体管拓扑结构,可以在1.2A时实现85%的高效率。一部分效率提升是由恢复一次侧存储的泄漏与磁化电感能量带来的。
MAX5074编程工作于250kHz开关频率。欠压锁定(UVLO)门限编程为30V,积分故障保护功能提供有效的故障管理。通过光耦与表贴功率变压器可以实现输出电气隔离。
警告:MAX5074评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须谨慎小心并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。
在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或元件碎片以高速度弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
评估板用户若不具备高压工作经验,则不要用示波器探针与地线夹测试电路。
应用
- 48V输入、隔离电源模块
- ADSL线卡
- ADSL线驱动器电源
- 分布式供电系统,具有48V总线
- 高效电信/数据通信电源
- IEEE 802.3af PD电源
- 隔离型IP电话电源
- WLAN接入点电源