概览
优势和特点
产品详情
MAX5058评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,包含一个高效率、50W、隔离的同步整流正激转换器,采用工业标准的1/8模块引脚排列。本电路配置为+3.3V的输出电压,可提供15A的输出电流。适用于电信/数据通信(48V模块)、工业环境或汽车42V电源系统,采用+36V至+72V或者-36V至-72V的DC电源。
原边采用钳位的双晶体管电源拓扑,副边采用同步整流器,可以达到91%的高效率,输入电流达9A。采用MAX5058的第二级同步整流器驱动和反馈环路控制IC的同步整流结构,驱动两个n沟道MOSFET,大大提高了副边效率。另外,原边存储泄漏和磁化电感能量的恢复有助于整体效率的提高。原边使用MAX5051的并行、钳位、双开关电源控制器IC。用光耦、脉冲信号变压器和表面贴安装的功率变压器实现高达500V的电隔离。
250kHz的工作频率允许使用小尺寸的磁性元件和输出电容。本评估板提供逐周期限流保护。集成的故障保护电路提供额外的稳态故障保护功能,能够在连续短路的情况下降低平均功耗。MAX5051还具有可编程的欠压锁定(UVLO)功能,多个MAX5058评估板可以并联使用,以提高输出功率,用于需要大输出电流的系统。上/下余量调节允许输出电压有所上升或下降。本评估板展示了MAX5058预测信号的能力,板上提供误差放大器和基准电压源。远端负载电压检测实现了负载端的精确电压调节。
注意:MAX5058评估板设计为高压工作。评估板及其连接设备上存在危险的高压。给评估板或与其连接的电源上电时,用户必须谨慎地按照操作高压电气设备的安全工作流程进行工作。
在严重的故障或失效情况下,本评估板可能消耗大量的功率,这将导致元件或机械碎片以极高的速度射向四周。请务必谨慎操作该评估板,以避免人身伤害。
上电之前,用户必须在评估板的+VIN和-VIN输入端之间加上一个100µF的大体积存储电容,否则MAX5058评估板可能被损坏。
应用
- ±8V电源模块
- ±8V/±2V服务器电源
- 工业电源
- 隔离型网络电源
- 隔离型电信电源
文档
-
MAX5058EVKIT: MAX5051、MAX5058评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/1/20PDF571K