概览
优势和特点
- 高效的50W正激隔离转换器
- 同步整流
- ±36V至±72V输入范围
- +3.3V高达15A输出
- 在整个输入电压与负载范围内VOUT调整率优于0.5%
- 3.3V/10A输出时效率为91%
- 逐周期限流保护
- 可编程积分故障保护
- 1/8砖尺寸引脚
- 250kHz开关频率
- 软启动
- 远端输出电压检测
- 输出电压微调引脚
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5051评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括一个采用工业标准1/8砖尺寸的高效、50W、隔离、同步整流正激转换器。电路设置为+3.3V输出电压,可提供高达15A输出电流。该电路可采用电信/数据通信市场(48V模块)、工业环境的+36V至+72V或-36V至-72V DC电源,或汽车的42V电源系统供电。
通过采用双晶体管箝位拓扑结构,评估板可以在10A输出时实现91%的高效率。部分效率提升是通过恢复原边漏感和磁化电感存储的能量来实现的。光电耦合器和表贴功率变压器可实现高达500V的电气隔离。
MAX5051工作频率为250kHz,允许使用较小的磁芯和输出电容。评估板提供周期电流限制保护。集成的故障保护和内部热关断可提供额外的固定状态故障保护。MAX5051还有可编程的欠压锁定(UVLO)。
警告:MAX5051评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须小心谨慎并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。
在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或元件碎片以高速度弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
应用
- 42V汽车电源系统
- 48V和12V服务器电源
- 48V电源模块
- 高效、隔离电信/数据通信电源
- 工业电源
文档
-
MAX5051EVKIT: MAX5051评估板 Data Sheet1900/1/1PDF357K