概览

优势和特点

  • 板上电源设置为3.3V和1.8V
  • 上电/掉电期间跟踪两路电源的电压
  • 可配置内核电压范围0.8V至4V
  • 可配置I/O电压范围VCORE至4V
  • VCORE和VI/O短路检测
  • 输出欠压监视和电源就绪(POK)状态
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5040评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的电压跟踪控制器电路板,用以演示MAX5040的功能。MAX5040在上电和掉电期间控制两路电源的输出电压(VI/O和VCORE)。这款器件确保两个电源以同样的速率上升或下降,限制它们之间的电压差在200mV以内。评估板上具有两个降压型开关电源,输出电压分别设置在3.3V和1.8V,以便对电压跟踪控制器的特性进行评估。评估板工作在5V电源,可提供4A电流。