概览
优势和特点
- 设计符合VRM 9.0机械和电气规范
- 双相功率转换
- 5V或12V输入(设计为12V输入优化)
- 通过VID输入编程输出电压,从1.1V至1.85V (步距25mV)
- 符合VRM 9.0的集成5位DAC
- 52A输出电流
- 自适应电压定位优化瞬态响应
- 平均电流模式控制方案提供优越均流
- 并联通道间均流精度在5%以内
- 效率高于95%
- 500kHz等效开关频率(两相)
- 输出过载保护
- 输出过压撬棍式保护
- 内部欠压锁定和启动电路
- 优越的输入和负载瞬态响应
- 失相检测器
- 并联模块间多相同步工作
- 符合VRM 9.0的EDGE连接器
产品详情
MAX5037评估板(EV kit)是一块完全组装且经过测试的VRM电源评估板。该评估板可直接插入Pentium® 4处理器母板的VRM子板AMP连接器(1364125-1或相似部件)。输入电压范围为4.75V至5.5V或8V至13.2V。评估板在12V输入和1.75V输出时具有最佳的性能。通过符合Intel® VRM 9.0规范的VID输入,输出电压由1.1V至1.85V可调。双相转换可提供高达52A的负载电流。MAX5037使用更少的外部元件,从而实现了高功率密度并且易于安装。
警告:
MAX5037评估板设计工作于高电流,板上一些元件工作时温度较高。避免接触这些元件。评估板不带有保险丝,请使用电流受控的电源驱动本评估板。在严重故障情况下,评估板会消耗大量功率。请小心操作以避免可能的人身伤害。
应用
- 高端台式计算机
- 大规模存储矩阵
- 网络系统
- 负载点大电流/高密度电信系统DC-DC调节器
- RAID系统
- 服务器与工作站
文档
-
MAX5037EVKIT: MAX5037评估板 Data Sheet1900/1/1PDF807K