概览
优势和特点
- 可选增益选项:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V
- 输入失调电压:5μV(典型值)
- 增益误差:±0.3%(最大值)(薄膜 ~0.25%)
- 输入共模范围:-0.3V 至 +65V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 具有可湿性侧面的 3mm x 3mm 10 引脚 TDFN 封装
- 经过验证的 2” x 2” 双层 2oz 铜基 PCB 布局
- 演示紧凑型解决方案尺寸
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX49925 评估套件(EV 套件)是一款经过全面测试和装配的电路,演示了适用于 PWM 应用的高精度、高电压、双向电流检测放大器 MAX49925 的功能,比如伺服电机控制和电磁阀驱动。MAX49925 非常适合 48V 或更低电压的 BLDC 感应电机应用(如机器人)、装配机器、3D 打印或其他伺服电机控制系统。MAX49925 具有 -42V 至 +80V 的扩展防护性,从而防止电池反接和高压尖峰。由于可能需要较小的 TVS,这也可以降低系统级的 BOM 复杂性。MAX49925 EV 套件采用 2” x 2” PCB 封装,在 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围内工作。此 EV 套件演示了采用 10 引脚 TDFN 封装的 MAX49925,通过组合 Gain1 和 Gain2 引脚,提供了四种增益选项:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V。
相关产品
文档
-
MAX49925EVKIT: Evaluation Kit for the MAX49925 Data Sheet (Rev. 2)2023/2/8PDF604 K
-
MAX49925EVKIT ODB Files2023/2/8ZIP739 K