概览
优势和特点
- SATA输入/输出应用电路
- 眼图测试电路,带有输入/输出SMA
- 校准线路(50Ω负载线路和直通引线)
- 无铅并符合RoHS标准
- 经验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4951评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4951双通道缓冲器。评估板包含4部分:一个应用电路、一个特征电路和2个校准线路。
应用电路为演示MAX4951在串行ATA (SATA)和eSATA Gen I与Gen II信号转接中的应用而设计。这部分评估板工作在外部+5V电源,由板上LDO稳压至3.3V后,向MAX4951 (U1)供电。应用电路部分采用100Ω差分阻抗受控引线。
特征电路具有SMA连接器和50Ω受控引线,用于眼图测试。该部分由外部+3.3V电源供电。
应用
- 数据存储/工作站
- 台式计算机
- 坞站
- 笔记本电脑
- 服务器
文档
-
MAX4951EVKIT: MAX4951评估板 Data Sheet (Rev. 0)2009/2/6PDF604K