概览
优势和特点
- 快速传播延迟:30ns(10mV过驱)
- 100µA低功耗电源电流(VDD = 3V)
- 针对3V和5V应用进行了优化
- 轨到轨输入电压范围
- 失调电压低至500µV
- 具有内部迟滞,可实现干净的切换操作
- 电源轨输出摆幅为300mV
- CMOS/TTL兼容输出
- 小型SC70封装
- 通过AEC-Q100认证
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX49140评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX49140 30ns、轨到轨单电源比较器。
MAX49140评估套件已安装MAX49140AXK/V+,采用2.7V至5.5V之间的VDD电源供电。MAX49140AXK/V+在-40°C至+125°C汽车温度范围内完全符合规格,并通过了AEC-Q100认证。
应用
- 3V/5V系统
- 汽车电池供电系统
- 线路接收器
- 采样电路
- 阈值检测器/鉴频器
- 零交越检波器
相关产品
文档
-
MAX49140EVKIT: Evaluation Kit for the MAX49140 Data Sheet (Rev. 0)2020/8/7PDF372K
-
MAX49140EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/28ZIP752 K