概览
优势和特点
- 带有SMA输入/输出的眼图测试电路
- 校准曲线
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4889A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4889A PCI Express® (PCIe) Gen II 5.0Gbps无源开关。MAX4889A是一款八路单刀/双掷(8 x SPDT),能够在四个接收端之间切换4路单向PCIe数据。MAX4889A评估板用于重要测试(即眼图和s参数测量,例如插入损耗、回波损耗和关断隔离度)。
MAX4889A评估板PCB上装有MAX4889AETO+。MAX4889AETO+采用无铅、3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装。
如需申请引脚兼容的MAX4889ETO+ PCIe Gen I 2.5Gbps无源开关的免费样品,请与工厂联系。
应用
- 台式计算机
- 笔记本电脑
- 服务器/存储局域网