概览
优势和特点
- 100MHz单位增益带宽
- 75Ω输出阻抗
- 300V/µs压摆率(MAX466)
- 20ns通道切换时间
- 逻辑控制关闭模式:
- 高阻输出
- 降低功耗
产品详情
MAX464/MAX466评估板(EV kit)简化评估MAX464和MAX466四通道缓冲视频开关。这两种IC都集成了高精度放大器和高性能视频开关。MAX464的放大器增益设置为1V/V;MAX466的放大器增益设置为2V/V。快速开关时间、低微分相位/增益误差和75Ω输出驱动器使MAX464和MAX466可理想用于所有视频产品。
应用
- 广播级彩色信号多路复用
- 同轴电缆线驱动器
- RGB彩色视频重叠编辑器
- RGB彩色视频安全系统
- RGB医学成像
- RGB复用
文档
-
1266: MAX464和MAX466评估板 Data Sheet1900/1/1PDF0K