概览
优势和特点
- 100MHz带宽(MAX458)
- 90MHz带宽(MAX459)
- 低差分增益/相位误差
- 75Ω输出阻抗
- 压摆率:300V/µs
- 70ns通道切换时间
- 高阻放大器输出能力
- 16位串行和6位并行地址模式
- 用于控制串行和并行地址模式的PC兼容软件
产品详情
MAX459评估套件(EV 套件)简化了MAX458和MAX459视频交叉点开关的评估。MAX459已安装,并且可以从Maxim订购MAX458样片。只需用MAX458替换MAX459即可;无需进行其他更改。
该套件包括已装配的印刷电路板、5 1/4"程序磁盘和数据手册。该手册提供了评估套件的简单使用说明,在单独的部分中描述了驱动同轴电缆、控制串行/并行地址模式以及通过菊花链连接多个评估套件。
应用
- 视频编辑
- 视频安全系统
- 视频测试设备
文档
-
MAX459EVKIT: MAX459评估板 Data Sheet1900/1/1PDF117K