概览

优势和特点

  • 1.8V至5.5V单电源供电
  • 通过跳线可选择反相、同相、差分和缓冲器运算放大器配置
  • 运算放大器在缓冲器配置下,可以用于超级电容的充电均衡功能
  • 评估6焊球晶片级封装(WLP)器件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4470评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX4470 IC所需的全部元件,IC采用节省空间的1.27mm x 0.86mm WLP封装。该器件为满摆幅微功耗运算放大器,电源电流仅为750nA。评估板采用1.8V至5.5V直流单电源供电。

应用

  • 刻度计
  • 电池供电系统
  • 蜂窝手机
  • 数码相机(DIGICAM)
  • 静电计放大器
  • 血糖表
  • GPS方案
  • IP摄像机
  • 微功耗
  • MP3和便携式媒体播放器
  • 寻呼机及蜂窝电话
  • pH计
  • 便携式仪表
  • 远端检测
  • 太阳能供电系统
  • 温度监控器