概览

优势和特点

  • 全功率带宽:500MHz
  • 压摆率:5000V/µs
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX4444评估套件(EV套件)简化了MAX4444超快差分线路接收器的评估。该评估套件中包含的MAX4444具有+2V/V的固定增益。该评估套件还可用于评估可调增益版本MAX4445,该器件在最小增益为+2V/V时保持稳定。要评估MAX4445,请随MAX4444评估套件一起订购MAX4445ESE的免费样片。

 

应用

  • 数据采集
  • 差分到单端转换
  • 高速差分线路接收器
  • 高速仪表放大器
  • 医疗仪器
  • 双绞线至同轴转换器

相关产品