概览
优势和特点
- 适应多运放配置
- 元件焊盘支持Sallen-Key滤波器
- 支持简单易用的元件
- 经过验证的PCB布局
- 完整装配并经过测试
产品详情
MAX44292评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX44292超高精度、低噪声、低漂移双运放,该器件采用8引脚SO封装。评估板电路被预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结构。
评估板已安装MAX44292ASA+。评估板性能与相同家族的单通道和四通道运放相匹配。 MAX44291AUA+为单通道版本,采用8引脚μMAX®封装;MAX44294ASD+为四通道版本,采用14引脚SO封装。
应用
- 仪表
- 便携式逻辑控制器
- 传感器接口
- 测试与测量系统
文档
-
MAX44292EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/16ZIP4M
-
MAX44292EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP4M