概览

优势和特点

  • THD为130dBc的全差分放大器
  • 电源电压范围:+2.7V至+13.2V
  • 输出电压箝位可防止ADC超量程
  • 可调输出共模电压
  • 评估20位SAR ADC + MAX44205放大器(参考MAX11905评估套件)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX44205评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX44205,这是一款低噪声、低失真全差分运算放大器(op amp),适用于驱动高分辨率SAR ADC,例如MAX11905系列器件。

该评估套件PCB已安装MAX44205ATC+,采用带裸露焊盘的12引脚、3mm x 3mm TQFN封装。

 

应用

  • 有源滤波器
  • 全差分信号调理
  • 高速过程控制
  • 医学成像
  • 单端至差分转换