概览

优势和特点

  • USB供电
  • 子板由评估板供电
  • 评估板带有RGB LED
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 数据块采样
  • 可评估软件绘制信号曲线
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44008评估系统(EV system)包括MAX44008评估板(EV kit)和MAX44008子板。评估板提供完全安装并经过测试的PCB,用来评估 MAX44008内置温度传感器的数字RGB彩色传感器。评估系统提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)演示器件性能。评估板安装了6引脚OTDFN封装的MAX44008EDT+。
子板为外部被测件,同样安装了MAX44008EDT+。子板可连接到评估板并由评估板控制,用户也可以将其控制器连接到子板进行评估。

应用

  • 调色
  • 数字光源管理
  • 工业传感器
  • LED与激光投影仪
  • 打印机
  • 平板电脑/笔记本/E-Readers
  • 平板电脑
  • TV/显示系统