概览

优势和特点

  • USB供电
  • 子板由评估板供电
  • 评估板安装了RGB LED
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 屏蔽取样
  • EV系统软件提供信号测试曲线
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44006评估系统(EV系统)包括MAX44006评估板(EV kit)和MAX44006子板。评估板提供完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX44006带温度传感器的数字RGB彩色传感器。EV系统提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows®7兼容软件,利用简捷的图形用户界面(GUI)评估IC功能。评估板安装了6引脚OTDFN封装的MAX44006EDT+。
子板是外部被测件模块,也安装了MAX44006EDT+。子板可以连接评估板并受其控制,也可以将用户提供的控制器连接到子板评估IC。

应用

  • 调色
  • 数字光源管理
  • 工业传感器
  • LED与激光投影仪
  • 打印机
  • 平板电脑/笔记本/E-Readers
  • 平板电脑
  • TV/显示系统