概览

优势和特点

  • USB供电
  • 评估板为子板供电
  • 评估板和子板安装了红外(IR) LED
  • 评估板带有RGB LED
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 数据块采样
  • 评估系统软件提供信号绘图功能
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44005评估系统(EV system)包括MAX44005评估板(EV kit)和MAX44005子板。评估板完全安装并经过测试,用来评估MAX44005内置接近检测传感器和温度传感器的数字RGB彩色传感器。评估系统提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容的图形用户界面(GUI),演示IC功能。评估板安装了6引脚OTDFN封装的MAX44005EDT+。
子板为外部被测件模块,安装了MAX44005EDT+。子板可以连接到评估板,并受评估板控制。用户也可以自己提供一个控制器连接子板,进行IC评估。

应用

  • 调色
  • 数字光源
  • 工业传感器
  • 管理
  • 在线检测
  • 智能电话
  • 平板PC
  • TV/显示屏