概览
优势和特点
- 工作在2.7V至5.5V单电源下
- 向8Ω扬声器输出1W功率
- 1kHz时,0.1% THD+N
- 外部可调增益
- 无咔哒声/啪噗声工作
- 5mA电源电流,10nA关断电流
- 微型8引脚QFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm),也有8引脚µMAX®封装
- 经过全面装配与测试
产品详情
MAX4365评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的电路板,采用MAX4365高功率桥式放大器来驱动便携式音频设备中的扬声器。该评估板设计工作于2.7VDC至5.5VDC电源,可以向8Ω负载提供1W输出功率。
应用
- 蜂窝电话
- 通用音频
- PDA
- 双向无线装置
文档
-
MAX4365EVKIT: MAX4365评估板 Data Sheet1900/1/1PDF109K