概览

优势和特点

  • 4.5V至5.5V单电源工作
  • 无咔哒声/啪噗声上电、掉电、静音和非静音
  • 符合PC99规范的输出驱动:32Ω负载下,输出优于1.2VRMS
  • 符合PC99规范的麦克风放大器:带10kΩ负载时输出优于1.5VRMS
  • 小巧的16引脚TSSOP封装
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX4299评估板(EV kit)是一块完全装配并经过测试的电路板,它使用了专为单5V应用环境而设计的MAX4299音频系统IC。这种音频系统IC集成了立体声耳机驱动器、麦克风放大器和一个3.3V线性调节器。

该评估板上的耳机驱动器能够以1.2VRMS的幅度驱动32Ω的耳机。麦克风放大器能够以1.5VRMS的幅度驱动10kΩ负载。3.3V线性调节器可提供100mA的输出。

应用

  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 消费类音频
  • 无绳电话
  • 笔记本电脑
  • 掌上电脑
  • 笔输入掌上电脑