概览
优势和特点
- 输入电源范围:4.5V 至 36V
- 可调输出电压范围:0.8V 至 6V (1.5MHz)
- 提供高达 8A/10A 的电流
- 频率同步输入
- 使能输入
- 提供电压监测 PGOOD 输出
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX42410 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估具有 10μA 静态电流的 MAX42410 同步降压转换器。该评估套件预安装了 MAX42410AFOB+ (1.5MHz),以及用于评估的多个测试点和跳线。该 EV 套件输出电压可变,设置为 3.3V。它可以轻松配置为 0.8V 至 6V (1.5MHz) 或高达 10V (400kHz),只需做少许的元件改动。该评估套件用于在 4.5V 至 36V 输入电压范围内提供高达 10A 电流。输出电压质量可以通过观察 PGOOD 信号来监测。
系统需求
- MAX42410 EV 套件
- 36V、10A 直流电源 (PS)
- 适当的阻性负载,或者可吸收 10A 电流的电子负载
- 数字万用表 (DMM)
- 示波器
文档
-
MAX42410EVKIT: Evaluation Kit for MAX42408/MAX42410 Data Sheet (Rev. 0)2023/11/13PDF1 M
-
MAX42410EVKIT Gerber Files2023/11/13ZIP1 M