概览

优势和特点

  • 输入电源范围:4.5V 至 36V
  • 0.8 至 10V 可调
  • 提供高达 6A 的电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 提供电压监测 PGOOD 输出
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX42406 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估具有 10μA 静态电流的 MAX42406 1.5MHz 同步降压转换器。标准 EV 套件印刷电路板 (PCB) 配备 MAX42406AFOB+(1.5MHz,可调输出),以及用于评估的各种测试点和跳线。该 EC 套件的输出电压是固定的,并且可以通过最少的元件变化轻松配置。该评估套件默认用于在 4.5V 至 36V 输入电压范围内提供高达 6A 的电流。可以通过观察 PGOOD 信号来监控输出电压质量。MAX42406 EV 套件还可用于评估 MAX42405 和 MAX42406 的所有型号。

系统需求

  • MAX42406 EV 套件
  • 36V,6A 电源 (PS)
  • 适当的电阻负载,或者可吸收 6A 电流的电子负载
  • 数字万用表 (DMM)
  • 示波器