概览
优势和特点
- 快速使能/禁用时间(120ns/35ns)
- 超低开关瞬变(45mVp-p)
- +5V单电源或±5V双电源供电
- -3dB带宽为130MHz
- 压摆率:350V/µs
- -0.1dB增益平坦度:70MHz
- 0.04%/0.32%增益/相位误差(RL = 150Ω)
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX4188评估套件(EV套件)简化了MAX4188三路、低功耗、电流反馈放大器的评估。MAX4188放大器的增益设置为+2V/V。包含SMA连接器和50Ω端接电阻以兼容50Ω测试设备。要兼容视频测试设备,只需将端接电阻更改为75Ω,并将RF和RG电阻更改为MAX4188/MAX4189/MAX4190数据手册中所示的值。
该评估套件已安装MAX4188。要评估MAX4189,请订购免费样片(MAX4189ESD),在评估板上将MAX4188替换为MAX4189,并更改增益设置和反馈电阻以提供单位增益,如MAX4188/MAX4189/MAX4190数据手册所示。
应用
- 高清晰度视频监视器
- 高速模数转换缓冲器
- 高速信号处理
- 高速开关/多路复用系统
- 便携式电池供电视频/多媒体系统
- RGB分配放大器
文档
-
MAX4188EVKIT: MAX4188评估板 Data Sheet1900/1/1PDF67K