概览
优势和特点
- 190MHz -3dB带宽(RL = 100Ω)
- 压摆率:400V/µs
- +5V单电源或±5V双电源供电
- 可调增益
- 高阻抗关断模式
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX4180评估套件(EV套件)简化了MAX4180低功耗、电流反馈放大器的评估。该评估套件电路演示了单电源或双电源模式下采用同相、二倍增益配置的MAX4180。包含RF型SMA连接器和50Ω端接电阻以兼容测试设备。
MAX4180评估套件采用针对高频放大器优化的PC板设计。该板还可用于评估MAX4181和其他采用相同引脚排列的Maxim放大器。
应用
- 广播与高清晰度电视系统
- 高清晰度视频监视器
- 高速A/D缓冲器
- 医学成像
- 便携式电池供电视频/多媒体系统
- 视频切换/多路复用
文档
-
MAX4180EVKIT: MAX4180和MAX4181评估板 Data Sheet1900/1/1PDF52K