概览
优势和特点
- -3dB带宽为350MHz
- 0.1dB增益平坦度:100MHz
- 压摆率:700V/µs
- 差分增益/相位误差:0.01%/0.01°
- 直接驱动50Ω电缆
- 装配完成且经过测试
- 低功耗:100mW
- 0.1%建立时间:20ns
- 20ns通道切换时间
产品详情
MAX4159评估套件(EV套件)简化了MAX4159双通道、350MHz视频多路复用器(mux)放大器的评估。该评估套件电路展示了同相单位增益配置下的MAX4159。包含RF连接器(SMA)和50Ω端接电阻。
该评估套件已安装MAX4159。要评估MAX4259,只需订购免费样片(MAX4259ESD),在评估板上将MAX4159替换为MAX4259,然后更改增益设置电阻以获得所需的增益。MAX4259的最小闭环增益为2V/V (6db)。
应用
- 广播视频
- 高清电视(HDTV)
- 高速信号处理
- 多媒体产品
- 像素切换
- 视频交叉点切换
- 视频信号多路复用
文档
-
MAX4159EVKIT: MAX4159和MAX4259评估板 Data Sheet1900/1/1PDF48K