概览
优势和特点
- 内部重建滤波器(6MHz)支持NTSC、PAL或符合ITU-601标准的DVB信号
- DC或AC耦合视频输出
- 标准的75Ω视频输入端接
- 驱动150Ω输出负载
- DC或AC耦合音频输入
- 音频输入和输出采用标准的RCA插座
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4079评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板(PCB)。MAX4079可对标准定义的视频信号进行滤波、缓冲。该器件也可以放大音频信号,并将立体声输入信号转换成单声道音频信号。视频部分具有亮度/色度(Y/C)输入、一路复合(CVBS)输入、Y/C输出以及两个CVBS输出。视频电路由单5V直流电源供电。音频部分具有两组差分/单端音频输入、四组单端音频输出和一个由用户自行配置的单声道音频输出。音频电路由单12V直流电源供电。
应用
- AV接收机
- 电缆接收机
- DVD播放器
- 家庭影院系统
- 卫星接收机
- 电视
文档
-
MAX4079EVKIT: MAX4079评估板 Data Sheet (Rev. 1)2007/5/21PDF594K