概览
优势和特点
- 适应多种运算放大器配置
- 器件焊盘支持Sallen-Key滤波器
- 可容纳易于使用的元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX40110评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用6引脚µDFN封装的MAX40110低噪声、低功耗、低偏置电流运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。
该评估套件已安装MAX40110AYT+。
应用
- 家庭医疗(血糖、体重秤、血压、心电图)
- 工业物联网(压力、流量、液位、温度、接近度)
- 光学传感器
- SAR ADC驱动器
- 可穿戴设备
文档
-
MAX40110EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40110 Data Sheet (Rev. 0)2021/8/23PDF756K
-
MAX40110EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/22ZIP771 K