概览

优势和特点

  • 驱动共阳极激光器
  • 装配齐全并已测试
  • LED故障指示
  • 可调节的激光器偏置电流
  • 可调节的激光器调制电流
  • 可调节的激光器调制温度系数
  • 电性能工作配置;无需激光器
  • 产品详情

    MAX3996评估板(EV kit)为已装配好的演示板,用于评估2.5Gbps激光驱动器MAX3996的光学性能和电性能。

    电气测试时,评估板的输出可连接50Ω端接示波器的SMA连接器;光学测试时,评估板可配置为连接到激光器/监视器二极管的组件。

    应用

    • 10吉比特以太网WWDM
    • ATM LAN光发送器
    • 光纤通道光发送器
    • 千兆位以太网光发送器
    • VCSEL发送器

    相关产品