概览
优势和特点
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX3986评估板(EV kit)是由工厂安装的PCB电路板,简化了MAX3986 10.3Gbps均衡器的评估。评估板可以用于测试器件的全部功能。在MAX3986的所有输入和输出端都提供了具有50Ω受控阻抗的SMA连接器,便于连接高速测试设备。
应用
- 6Gbps SAS
- 8.5Gbps光纤通道
- 有源铜缆设备
- DDR、6.25Gbps IEEE 802.3ae XAUI
- 高速背板
- OIF-CEI-6G
- QDR、10.0Gbps InfiniBandSM
- 串行10.3Gbps以太网