概览
优势和特点
产品详情
MAX3983 SMA连接器评估板(EV kit)是装配后的演示板,可以有选择地对MAX3983四路铜缆信号调理器进行评估。所有数据输入与输出可以通过SMA连接器访问。该评估板还包含一个为精密测量提供的校准带。
应用
- 10G光纤通道XAUI (4 x 3.1875Gbps)
- 10Gbase-CX4以太网(4 x 3.125Gbps)
- 4x铜缆或背板传输(1Gbps至3.2Gbps)
- 4x InfiniBand® (4 x 2.5Gbps)
文档
-
MAX3983SMAEVKIT: MAX3983 SMA连接器评估板 Data Sheet (Rev. 0)2004/11/2PDF473K