概览
优势和特点
产品详情
MAX3982评估板(EV kit)是已装配好的演示电路板,为MAX3982 SFP铜缆预加重驱动器提供电气性能评估。所有的控制输入均可通过跳线进行调整,可通过测试点进行LOS检测。
应用
- 1.0625Gbps、2.125Gbps及4.25Gbps光纤通道
- 1.25Gbps以太网
- 2.488Gbps STM16
- 背板
- InfiniBand™
- PCI Express®
- SFP有源铜缆装配
相关产品
文档
-
MAX3982EVKIT: MAX3982评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/2/3PDF297K