概览
优势和特点
产品详情
MAX3971/MAX3971A评估板(EV kit)简化了对10.3Gbps限幅放大器MAX3971和10.7Gbps限幅放大器MAX3971A的评估。评估板能够检测器件的所有功能。所有数据输入和输出口采用SMA连接器和50Ω阻抗受控的连线连接到MAX3971/MAX3971A,使其易于连接到高速检测设备。
应用
- 10吉比特以太网光接收器
- 10吉比特光纤通道接收器
- VSR OC-192接收器
文档
-
MAX3971AEVKIT: MAX3971、MAX3971A评估板 Data Sheet1900/1/1PDF181K