概览

优势和特点

  • 对MAX3970轻松进行+3.3V电气评估
  • 装配完成且经过测试
  • 专为50Ω接口设计的评估套件

产品详情

MAX3970评估套件是一款装配好的板载芯片电气性能演示套件,可用于轻松评估10.3Gbps、+3.3V跨阻放大器MAX3970。请注意,MAX3970评估套件为IC提供了一个电气接口,其类似于光电二极管,但不完全相同。所用的电路往往会增加带宽和抖动,超出典型光电二极管输入的预期性能。

应用

  • 10.3Gbps以太网光接收器
  • 光纤通道光接收器
  • OC-192 VSR光接收器