概览
优势和特点
- 简化+3.0V至+5.5V下MAX3964ETP的电性能评估
- 经过完全安装与测试
- 可检测所有功能
- 评估板专为50Ω接口设计
产品详情
MAX3964ETP评估板(EV kit)为装配齐全的电性能演示板,简化对MAX3964ETP的评估。评估板能够检测MAX3964ETP的所有功能。
应用
- 125Mbps FDDI接收器
- 155Mbps LAN ATM接收器
- 266Mbps光纤通道接收器
- ESCON接收器
- 高速以太网接收器
文档
-
MAX3964ETPEVKIT: MAX3964ETP评估板 Data Sheet1900/1/1PDF230K