概览
优势和特点
- +3.3V单电源
- 9.953Gbps/10.312Gbps评估
- 经过完全安装与测试
- 输入端采用完全匹配的带宽SMP连接器
产品详情
MAX3953评估板(EV kit)为已装配的、采用表贴元件的演示板,简化了对带时钟恢复、数据再定时(CDR)的10Gbps 1:16解串器MAX3953的评估。评估板包括用于连接到+3.3V CML输入和LVDS输出的所有必要器件。
文档
-
MAX3953EVKIT: MAX3953评估板 Data Sheet1900/1/1PDF414K