概览
优势和特点
- SMA连接器用于所有高速I/O
- 配置为电特性工作,无需激光器
- -5.2V单电源工作
- 装配齐全并已测试
产品详情
MAX3940评估板(EV kit)为已装配好的演示板,用于对10.7Gbps激光驱动器MAX3940的电特性评估。评估板输出接口至SMA连接器,可以连接到50Ω终端匹配的示波器。
应用
- 10Gbps以太网
- DWDM系统
- 长/短程光发送器
- SONET/OC-192和SDH/STM-64传输系统
文档
-
MAX3940EVKIT: MAX3940评估板 Data Sheet1900/1/1PDF414K