概览
优势和特点
- 装配齐全并已测试
- 完全匹配,达到最佳的输入返回损耗
产品详情
MAX3935评估板(EV kit)为已装配好的演示板,用于对10.7Gbps EAM驱动器MAX3935的电气评估。评估板输出接口至SMA连接器,可以连接到50Ω终端匹配的示波器。
应用
- 上/下路复用器
- DWDM
- 城域网及长程发送器
- SONET OC-192和SDH STM-64
- 传输系统
文档
-
MAX3935EVKIT: MAX3935评估板 Data Sheet1900/1/1PDF426K