概览
优势和特点
- 装配齐全并已测试
- 板上运放用于偏置电流和调制电流控制
- 完全匹配,达到最佳的输入返回损耗
- 刻度的传输线
产品详情
MAX3934评估板(EV kit)为已装配好的演示板,用于对10.7Gbps紧凑型激光驱动器MAX3934的电气评估。板上安装的裸片是MAX3934A,其内部包括一个12Ω的阻尼电阻(RD)。评估板输出接口至SMA连接器,可以连接到50Ω终端匹配的示波器。
文档
-
MAX3934EVKIT: MAX3934评估板 Data Sheet1900/1/1PDF236K