概览
优势和特点
- 完全安装并经过测试
- 可以方便的选择工作模式
- 带有3引脚插座,可插入VCSEL
产品详情
MAX3905评估板(EV kit)是安装好的演示板,可以对MAX3905 150Mbps汽车VCSEL驱动器进行电气和光学评估。所有输出电流设定均可通过跳线进行调整。
应用
- 汽车网络光发送器
- 塑封硅光纤网络
文档
-
MAX3905EVKIT: MAX3905评估板 Data Sheet1900/1/1PDF264K