主页
资源库
评估硬件与软件
产品评估板和套件
MAX3902EVKIT
返回 产品评估板和套件
MAX3902EVKIT
MAX3902评估板
顶部
菜单
关闭
概览
顶部
概览
优势和特点
产品详情
优势和特点
简单的+3.3V电源
完全组装并经过测试
可进行光学评估
产品详情
MAX3902评估板(EV kit)可对MAX3902接收器进行电气特性评估。本评估板还包含一个光学的部分,可以安装一个光电二极管并进行光学评估。
应用
汽车光纤接收机
IEEE 1394b (S100β)
×
×
Close
Modal title