概览

优势和特点

  • 3.3V单电源
  • 可选择的参考时钟频率:
    • 622.08MHz、155.52MHz、77.76MHz、38.88MHz
    • 666.51MHz、166.63MHz、83.31MHz、41.66MHz
  • 可选择的并行输入时钟速率:
    • 622.08MHz/311.04MHz、666.51MHz/333.26MHz
  • 装配齐全并已测试的表贴电路板

产品详情

MAX3892评估板(EV kit)为装配齐全的表贴演示板,简化了对带时钟合成和低压差分信号(LVDS)输入的2.7Gbps、4:1串行器MAX3892的评估。

应用

  • 上/下路复用器
  • 背板与互连应用
  • 密集数字交叉连接
  • SONET/SDH OC-48传输系统
  • WDM异频雷达转发器