概览
优势和特点
- +3.3V单电源
- 可选择的参考时钟频率
- (155.52MHz, 51.84MHz, 77.76MHz, 38.88MHz)
- 装配齐全并已测试的表贴电路板
- (155.52MHz, 51.84MHz, 77.76MHz, 38.88MHz)
产品详情
MAX3891评估板(EV kit)为一块装配齐全的表贴演示板,简化了对带时钟合成和单端、低压PECL输入的2.5Gbps、16:1串行器MAX3891的评估。
MAX3891评估板优化工作于+3.3V。3.3V供电时总的电流消耗为570mA。评估板在所有输入和输出数据线上提供PECL终端匹配和受控的50Ω阻抗。
应用
- 2.5Gbps接入节点
- 2.5Gbps SDH/SONET传输系统
- 上/下路复用器
- ATM背板
- 数字交叉连接
文档
-
MAX3891EVKIT: MAX3891评估板 Data Sheet1900/1/1PDF384K