概览

优势和特点

  • 评估采用5 x 3引脚、2.2mm x 1.37mm WLP封装、间距为0.4mm的MAX38904D IC
  • 输入范围:1.7V至5.5V
  • 出厂预设输出电压(默认输出设置为1.5V)
  • 高达2A输出电流
  • 经过验证的2层1-oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38904D WLP评估套件(EV套件)用于评估采用WLP封装的MAX38904D。MAX38904D是一款低噪声线性稳压器。该评估套件在1.7V至5.5V的输入范围内工作,并提供1.5V的出厂预设输出电压。该评估套件可提供高达2A的电流。

 

应用

  • 通信系统、测试设备、医疗设备
  • 高端音频系统
  • 高分辨率数据采集系统