概览
优势和特点
- 评估采用5 x 3引脚、2.2mm x 1.37mm WLP封装、间距为0.4mm的MAX38904C IC
- 输入范围:1.7V至5.5V
- 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(默认输出设置为3.3V)
- 高达2A输出电流
- 经过验证的2层1-oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX38904C WLP评估套件(EV套件)用于评估采用WLP封装的MAX38904C。MAX38904C是一款低噪声线性稳压器。该评估套件采用1.7V至5.5V输入电压,提供0.6V至5.0V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件可提供高达2A的电流。
应用
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
文档
-
MAX38904CEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX38904C Data Sheet (Rev. 0)2019/10/15PDF428K