概览
优势和特点
- 完全安装并经过测试
- +3.3V单电源供电
- 所有高速I/O均提供SMA和SMB连接器
- 包括19.4400MHz SMD晶体参考
产品详情
MAX3886评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的演示电路板,用于简化对集成了串行器/解串器的MAX3886 BPON/GPON CDR的评估。评估板采用+3.3V单电源供电,并包含了测试MAX3886所有功能所需的外部元件。
应用
- BPON/GPON光网络终端(ONT)
文档
-
MAX3886EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3886 Data Sheet (Rev. 0)2008/3/5PDF469K