概览

优势和特点

  • SMA连接器用于所有高速输入输出
  • 监测时钟失锁的测试点
  • +3.3V单电源工作
  • 装配齐全并已测试

产品详情

MAX3882评估板(EV kit)简化了对带有1:4信号分路的2.488Gbps CDR芯片MAX3882A的评估。评估板能够测试器件的所有功能。提供带有50Ω受控阻抗的SMA连接器连接至MAX3882A,用于NRZ数据输入和LVDS数据输出,以及系统环回功能。50Ω连接器允许直接连接至高速测试设备。

应用

  • 上/下路复用器
  • 数字交叉连接
  • DWDM传输系统
  • SDH/SONET接收器与再生器
  • SDH/SONET测试设备