概览

优势和特点

  • +3.3V单电源
  • 用于监控失锁(LOL)的测试点
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX3880评估套件(EV套件)简化了具有时钟恢复功能的MAX3880 2.488Gbps、SDH/SONET 1:16解串器的评估。该EV套件仅需+3.3V单电源,包含与3.3V CML输入和LVDS输出逻辑进行接口所需的所有外部元件。该板可连接到限幅放大器电路(如MAX3866)的输出和LVDS器件(如架空端接电路)的输入。信号发生器或激励系统可与示波器一起用于评估MAX3880的基本功能。

 

应用

  • 622Mbps ATM/SONET接入节点
  • 622Mbps SDH/SONET传输系统
  • 上/下路复用器
  • 数字交叉连接