概览

优势和特点

  • 用于所有高速I/O的SMA连接
  • 用于监控低电平有效LOL和LOS的测试点
  • +3.3V单电源供电
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX3877/MAX3878评估套件(EV套件)简化了MAX3877/MAX3878 2.5Gbps时钟恢复和数据重定时IC的评估。这些评估套件可用于测试MAX3877和MAX3878的所有功能。提供用于差分输入和输出的SMA连接器。

MAX3877具有CML输出,而MAX3878具有PECL输出。MAX3877和MAX3878评估套件都配备板载输出结构,支持直接连接到50Ω示波器和测试设备。

应用

  • 数码相机